製品の公開
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR
    PADILLA FIRE DOORS

    CLASSIC EI2 120 1 LEAF FIRE DOOR

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    MC3フレームは、1.2mm厚の高強度亜鉛メッキ鋼板製で、冷煙シール用の金具が取り付けられており、プラグとネジで固定するためのアンカーと穴が設けられています。

    厚さ63mmのシートで、亜鉛メッキ鋼板製のスキンパス型、内部にロックウールが充填されています。

    CEマーク付きの認証済みロック。

    CE
    マーク付きの認証済みヒンジ。

    公称高さが2400mm以上のドアには、追加のヒンジが付属します。

    耐火性黒色ハンドル、不正解錠防止機能付き、DIN規格認定、耐火性ポリアミド製、スチール芯入り。

    枠と葉の間に膨張性シーリング材を周辺に塗布する。

    犬用ボルト2個。

    簡単に取り付けられるセパレーター。

    識別プレート。

    組み立ておよびメンテナンス手順書。

    オプションのシール。

    仕様
    • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1 

      Classification to EN 13501-2 

      Door dimensions: 

      Clear opening Width: 710, 800, 910, 1010, 1110, 1210 

      Clear Opening Height: 2015, 2105 

      Wall Opening Width: 800, 890, 1000, 1100, 1200, 1300. 

      Wall Opening Heigth: 2060, 2150

      Standard colour: ral 7035

      Plain (pre-painted)

      Embossed and textured (painted)

    技術仕様
    • Unique refclassic-ei2-120-1-leaf-fire-door
    • コレクションセットFire doors
    • コレクションCLASSIC fire doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2050
    • 幅(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ アフリカ
    コロンビア
    イタリア
    モロッコ
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ポルトガル