製品の公開
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
    PADILLA FIRE DOORS

    CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR

    Google翻訳”,

    MC3 フレームは1.2 mm の高耐性亜鉛メッキ鋼で作られており、冷熱煙シール用のフィッティングが付いており、プラグとネジで固定するためのアンカーと穴が付いています。

    厚さ63mmの亜鉛メッキ鋼板スキンパスタイプのリーフです。

    CEマークの付いた認定ロック。

    フラッシュボルト付きカウンターロック、またはセカンダリーリーフ用のパニック出口機能。

    CEマーク認定ヒンジ。

    耐火性黒ハンドル、アンチカップリング規格DIN 、スチールコア付き耐火ポリアミド製。

    フレームとリーフの間の周囲を覆う膨張シール。

    2枚の葉の間に膨張シールを貼ります。

    ドッグボルト4個。

    簡単に設置できるセパレーター。

    識別プレート。

    組み立てとメンテナンスの手順。

    オプションのシール

    仕様
    • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2 

      Door dimensions: 

      Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890 

      Clear Opening Height: 2015, 2105 

      Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970. 

      Wall Opening Heigth: 2060, 2150 

      Standard colour: ral 7035

      Plain (pre-painted)

      Embossed and textured (painted)

    技術仕様
    • Unique refclassic-ei2-120-2-leaf-fire-door
    • コレクションセットFire doors
    • コレクションCLASSIC fire doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2110
    • 幅(mm)1110
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ アフリカ
    コロンビア
    イタリア
    モロッコ
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ポルトガル