製品の公開
CLASSIC REVER EI2 120 1 LEAF DOOR
PADILLA FIRE DOORS

CLASSIC REVER EI2 120 1 LEAF DOOR

Google翻訳”,

REVERフレームは、1.2mmの高強度亜鉛メッキ鋼板製で、冷煙シール用の金具が取り付けられており、プラグとネジで固定するためのアンカーと穴が設けられています。

これは、ヘッダーとなるプレートと、MC3フレームを備えた2本の支柱で構成されています。

厚さ63mmのシートで、亜鉛メッキ鋼板製のスキンパス型、内部にロックウールが充填されています。

CEマーク付きの認証済みロック。

CEマーク付きの認証済み亜鉛メッキヒンジ。

耐火性黒色ハンドル(不正解錠防止規格DIN規格準拠)、スチール芯入り耐火性ポリアミド製。

識別プレート。

犬用ボルト2個。

簡単に設置できるセパレーター。

組み立ておよびメンテナンス手順書。

仕様
  • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1

    Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear Opening Width: 710, 800, 900, 1010, 1110, 1210

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 800, 890, 990, 1100, 1200,1300

    Wall Opening Height 2060, 2150

    Standard color: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

技術仕様
  • Unique refclassic-rever-ei2-120-1-leaf-door
  • コレクションセットFire doors
  • コレクションCLASSIC fire doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2015
  • 幅(mm)710
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
  • Uniclass2015詳細Fire doorsets
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors

対応地域

南アメリカ ヨーロッパ アフリカ
コロンビア
イタリア
モロッコ
スペイン
ドイツ
フランス
ポルトガル