製品の公開
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
    PADILLA FIRE DOORS

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    Google翻訳”,

    DAS ラインはモノブロック構造で、電気亜鉛メッキ鋼のリーフ、ボルトによる 3 点ロック機構、ヒンジ側の反レバーポイント、金属製のプレフレーム、および標準の亜鉛メッキ鋼フレームで構成されています。

    当社のドアはすべて、広角ののぞき穴、底部ドロップシール、最先端のハンドルバー、開閉リミッターなど、完全な装備付きで提供されます。

    仕様
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked. 

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    技術仕様
    • Unique refsecurity-das-1-leaf-door
    • コレクションセットSecurity Doors
    • コレクションSECURITY doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2100
    • 幅(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • OmniClassNumber23-29 11 25 17
    • OmniClassタイトルSecurity Door Bells

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ アフリカ
    コロンビア
    イタリア
    モロッコ
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ポルトガル