製品の公開
Aruna
PalmShield

Aruna

Google翻訳”,

洗練されたデザインと優れた機能性を兼ね備えたこのシェードは、設置場所に合わせてカスタマイズでき、どんな環境にも調和します。裏庭のくつろぎ空間を演出したり、商業施設に建築的なアクセントを加えたりと、スタイリッシュなアウトドアリビングを実現する万能ソリューションです。格納式スクリーン、レース式セイル、その他のキャノピーなど、シェードの種類をお選びいただくには、下記のキャノピーオプションをご覧ください。

仕様
    • Material: Heavy-duty powder-coated aluminum for superior weather resistance.
    • Durability: Features a rust-resistant, low-maintenance finish.
    • Elegant Rooftop: Modern slatted roof allowing both shade and ventilation.
    • Customizable Design: Aruna's height and the span of its roof are custom-adjusted to match the spatial needs of your installation site.
    • Custom Colors: PalmSHADE utilizes powder coating technology to color your sun shade to match/complement its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Accommodates laced on sails, retractable screens, and other canopies sold by PalmSHADE.
    • Application: Perfect for patios, decks, rooftop terraces, or garden seating areas, this pergola offers both function and contemporary elegance.
    • Standard: The Standard Aruna commercial shade structure features a curved rooftop.
    • Master: If you want a canopy with extra flair, the Master Aruna comes with a gradual wave-like shape to its roof. All the same benefits as the Standard design, just even more stylish!


技術仕様
  • Unique refAruna-sunshade-structure
  • コレクションセットSunshade Structure
  • コレクションSunshade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - パーゴラ