製品の公開
Ravi
PalmShield

Ravi

Google翻訳”,

ラヴィシェード構造は、商業施設や公共スペース周辺で快適な屋外空間を提供します。錆びにくい粉体塗装アルミニウム製で、各部品はPalmSHIELD社が長年培ってきた実績のあるステンレススチール製金具で組み立てられています。V字型の傾斜屋根が特徴的なこのシェード構造は、バス停、公園、庭園などに最適なユニークな外観を演出します。PalmSHADE社は、設置場所のニーズに合わせて、各シェードのサイズと高さをカスタマイズいたします。

仕様
    • Modern Canopy Design: Clean frame with V-shaped roof delivers broad shade coverage while enhancing architectural appeal.
    • Customizable Construction: Built from rust-resistant materials for exceptional strength and stability. Height and canopy dimensions can be tailored to fit your specific installation site.
    • Versatile Color Options: Durable powder-coated finish available in a wide range of colors. PalmSHADE can customize the shade's color to seamlessly blend with or complement its environment.
    • Comfortable Coverage: Slatted canopy design offers reliable shade while allowing airflow and filtered natural light.
    • Optional Add-on Canopies: Make your shade structure even more dazzling and comforting with a canopy, sail, or retractable screen, all of which are available from PalmSHADE!
    • Wide-Ranging Applications: Ideal for commercial venues such as bus stops, train station depots, and business parks.
技術仕様
  • Unique refRavi-sunshade-structure
  • コレクションセットSunshade Structure
  • コレクションSunshade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - パーゴラ