製品の公開
Savitur
PalmShield

Savitur

Google翻訳”,

Savitur ソファ/ベンチシェード構造は、リラックスゾーンに上品さと快適さをもたらします。錆びにくいフレームにはプレミアムポリマーパウダーコーティングが施され、PalmSHADE の実績あるステンレススチール製金具で機械的に固定されています。Savitur の 4 つの支柱は、さまざまなデザインの屋根を支えています。既製のデザインから選ぶか、当社のチームと協力してカスタムデザインを作成してください。プライバシーと風対策のオプションもぜひご確認ください。日陰のプールサイドの休憩エリアが必要な場合でも、クライアントと屋外で集まるためのリラックスできるシェルターが必要な場合でも、PalmSHADE が解決策を提供します。当社の熟練したデザイナーと製造チームが、お客様のサイトのニーズに合わせてシェード構造をカスタマイズします。デザインと耐久性が融合した Savitur シェード構造で、屋外環境を洗練されたオアシスに変えましょう。下にスクロールして、この素晴らしい日よけのための幅広い追加キャノピーのセレクションをご覧ください。格納式スクリーンまたはキャノピーは、シェードとそれが設置されている敷地をさらに際立たせ、使用者の快適性を向上させます。

仕様
    • Elegant, Inviting Shade Design: Contemporary minimalist design with vertical and horizontal slat detailing
    • Extreme Durability: Durable, weather-resistant frame for year-round use
    • Protection from the Elements: Partial privacy panels for comfort and wind protection
    • Custom Colors: Powder coating technology allows the team at PalmSHADE to color your screens to match/complement surroundings.
    • Optional Fabric Add-ons: Canopies, retractable screens, etc. available upon request.
    • Applications: Hotels, resorts, parks, playgrounds, and multi-family residences.
    • Standard: The standard Savitur design features the classic pergola design.
    • Master: The master design features three interior benches upon which you can attach cushions.
技術仕様
  • Unique refSavitur-sunshade-structure
  • コレクションセットSunshade Structure
  • コレクションSunshade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - パーゴラ