製品を公開する
Wood floor French oak Tradition Satin, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Satin, Alto

Google翻訳,
この本物のフレンチオークは、暗くて淡いブロンドのヒントと小さな結び目を含んでいます。ここでは、黒と白のグラフィックモチーフが大きな効果を発揮するために使用されています。コントラストとキャラクターを表す黒、光を表す白です。さらにスタイリッシュな外観を得るには、金、銀、または銅の装飾品を使用して光沢を追加してみてください。
仕様
    • French oak Tradition Satin, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1017699
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

技術仕様
  • 固有参照番号oak-tradition-satin-alto
  • 製品ファミリAlto
  • 製品グループTimeless Natural hues
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-09-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)12
  • 幅(mm)139
  • 奥行き(mm)1210
関連
  • 主要素材木
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)9.9
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor