製品を公開する
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva

    Google翻訳,
    淡い床の一番いいところは、配色を試すことができ、幅広い用途に適していることです。このフレンチオークのフローリングは、かすかな白の光沢があり、インテリアに明るさを加えています。暖かさを増すには、鮮やかで鮮やかな色の壁や装飾品と組み合わせてください。
    仕様
      • French oak Zenitude Linen, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007649
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007320
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007314
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    技術仕様
    • 固有参照番号oak-zenitude-linen-diva
    • 製品ファミリDiva
    • 製品グループDaylight Whites
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-07-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)12
    • 幅(mm)139
    • 奥行き(mm)495
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
    • IFC分類Floor