製品の公開
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM

    EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM

    Google翻訳”,

    EcoVent®ファンは、あらゆるプロジェクトに頼れる高性能換気を実現するパワフルな浴室換気ファンです。コストパフォーマンスに優れ、ENERGY STAR®認定のファンをお探しの住宅建築業者様にとって理想的なソリューションです。内蔵の2段階風量セレクター(70/90 CFM)により、風量を自由に調整できるため、検証試験中も安心してご使用いただけます。単体パックとコントラクターパックの両方をご用意しています。

    仕様
    • Key Features

      • Ideal for new residential construction (High- Performanc, ENERGY STAR®, Single-Family Production Builders and Manufactured Housing)
      • Two-speed selector (70/90 CFM) spot ventilation solution
      • Provides Ventilation Verification Assurance: Greater than 50 CFM Installed Performance. Delivers a true flow rating of 56 CFM at 0.375" static pressure (when set at the 90 CFM setting)
      • Flexible, Dual Packages: Single pack with fully assembled unit; Contractor pack with housing and motor/grille packaged, reduces risk of parts being lost or damaged onsite
      • Certified for latest Energy Star 4.1 compliance and can be installed in all states with Appliance Efficiency Requirements
    技術仕様
    • Unique refecovent-fan-spot-ventilation-solution-7090-cfm
    • コレクションセットVentilation
    • コレクションFans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans