製品の公開
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    Google翻訳”,

    WhisperSense® DCプレシジョンスポット換気ファン(LEDライト付き)は、デュアルセンサー(人感センサーと湿度センサー)を搭載し、湿度と臭気を自動制御します。浴室の換気に最適です。Pick-A-Flow®速度セレクタースイッチで必要な風量(50-80-110 CFM)を選択でき、SmartFlow™テクノロジーを搭載したECMモーターにより最適なパフォーマンスを発揮します。最新の規格や基準に準拠してご使用いただけます。

    仕様
    • Key Features

      • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
      • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
      • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
      • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
      • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    技術仕様
    • Unique refwhispergreen-select--fan-with-smartflow-5080110-cfm
    • コレクションセットVentilation
    • コレクションFans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans

    対応地域

    北米