製品の公開
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

Google翻訳”,

チャネルまたはフィッティングの開放端を閉じるために使用される24x4エンドキャップフィッティング。カプラーは必要ありません。プッシュオンインストール、黄色。

        仕様
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        技術仕様
        • Unique reffiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • コレクションセットElectrical
        • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2011-02-07
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルABS樹脂
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
        • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
        • Uniclass2015詳細Cable trays
        • MasterFormat 2014 コード27 05 36
        • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
        • OmniClassNumber23-37 11 13
        • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
        • UniFormatIIコードD50
        • UniFormatIIタイトルELECTRICAL