製品の公開
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
    ARPANEL

    CH PIR cold store sandwich panel

    Google翻訳”,

    ポリイソシアヌレートフォームコアを備えた ARPANEL CH PIR 冷蔵サンドイッチパネルは、壁の断熱を確保する優れた熱性能を提供します。冷蔵保存サンドイッチパネルは部屋の優れた気密性を保証します。 PIR コアの特性とその表面との組み合わせにより、パネルに非常に高い機械的強度が与えられます。冷蔵倉庫サンドイッチパネルは構造物の内側に設置する必要があります。これにより、エネルギー消費を最小限に抑えながら、施設が適切かつ長期間機能することが保証されました。

    仕様
    • Thickness [mm] 120 140 160 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing  [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 12,6 13,4 14,2 15,7
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) *for 0°C 0,17 0,15 0,13 0,1
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 60/EI 45/EW 60
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 45/EI 45/EW 45
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    技術仕様
    • Unique refch-pir-cold-store-sandwich-panel
    • コレクションセットSandwich panels
    • コレクションCold store sandwich panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEC011925
    • ETIM 名Sandwich panel
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • OmniClassNumber23-19 31 19 13 11
    • OmniClassタイトルCold Storage Rooms

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    キプロス
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    マルタ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク