製品の公開
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Google翻訳”,

    ミネラルウールコア(いわゆるコーナー)を備えたプレハブコーナーサンドイッチパネルは、建物のクラッディングの美しく独創的なエッジを作成します。コーナーの主な利点は、美しさ以外にも、コーナーの水切りを必要とせずに設置できるため、ファサードシステムの仕上げが非常に効果的かつユニークになることです。

    仕様
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    技術仕様
    • Unique refs-miwo-corner-sandwich-panel
    • コレクションセットSandwich panels
    • コレクションCorner sandwich panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEC011925
    • ETIM 名Sandwich panel
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • OmniClassNumber23-15 13 19
    • OmniClassタイトルWall Panels

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    キプロス
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    マルタ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク