製品の公開
ACC120 Internal Wood Joist Ceiling Plate
Peerless-AV

ACC120 Internal Wood Joist Ceiling Plate

Google翻訳”,

ACC12 内部梁マウントは、仕上げ天井の上にある 2 つの天井梁の間に取り付けます。拡張可能な設計により、16 インチまたは 2 インチ間隔の梁に取り付けることができます。マウントには、ほとんどの Peerless-AV 延長柱に対応する 1 1/2-11.5 NPS ねじ継手が付いています。調整可能なため、設置者は取り付け前に取り付けポイントを微調整して、完成したアセンブリを最適な位置に表示できます。

特徴

  • ユニットには延長柱を取り付けるための1 1/2" 11.5 NPTフィッティングが付いています
  • 拡張可能なサイズにより、16インチから20インチの間隔で2本の木製梁の間に取り付けることができます。
  • 延長柱の取り付けポイントは、いずれかの梁から2 3/4インチ以内の任意のポイントに配置できます。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 6 x 18.5" (165.1 x 152.4 x 469.9mm)
    • UPC Code; 735029196624

    Variant ID: 29193673605235

    Variant SKU: ACC120

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refacc120
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米