製品の公開
STS650 SmartMount® Universal Scissor Wall Mount for 39" to 85"+ Displays
Peerless-AV

STS650 SmartMount® Universal Scissor Wall Mount for 39" to 85"+ Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の SmartMount® ユニバーサル シザー ウォール マウントは、UC/VC アプリケーションや埋め込み式壁に最適なマウント ソリューションです。STS650 を使用すると、ディスプレイの背面に収納されたコンポーネントに簡単にアクセスできます。STS650 の伸縮式アダプタを使用すると、ディスプレイを壁から 12 インチ (305 mm) 引き出すことができ、ディスプレイの背面に簡単にアクセスできます。また、設置やメンテナンスが完了したら、所定の位置に固定できます。ディスプレイの設置は、Hook-and-Hang™ 機能で簡単に行えます。マウントのオープン アクセス設計により、壁に最大限のオープン エリアが確保され、コンセントや壁内ボックスを柔軟に配置できます。設置後の水平調整と左右の調整機能により、企業の会議室、デジタル サイネージ アプリケーション、ホスピタリティ環境など、あらゆる場所で、マウントされたディスプレイを最適な位置に微調整できます。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • ディスプレイはフックアンドハング™機能により1人で簡単に設置できます。
  • オープンアクセスにより、壁のオープンエリアが最大になり、コンセントや壁内ボックスを柔軟に配置できます (IB14X9-W)
  • 設置後の水平調整と左右の調整機能により、取り付けられたディスプレイを微調整して完璧なディスプレイ配置を実現できます。
  • IncreLok™ 傾斜技術により、ユーザーは傾斜角度をロックして完璧な視界を確保し、改ざんや不要な調整を防ぐことができます。
  • クイックリリースコード付きの自動スプリングロックにより、ディスプレイの取り付けと取り外しが簡単になります。
  • 拡張可能なアダプタを使用すると、ディスプレイを壁から12インチ(305mm)引き出すことができ、コンポーネントやディスプレイの背面にアクセスできます。
  • 3.82インチ~12.00インチ(97~305mm)のディスプレイ延長により、設置後のメンテナンスやディスプレイ背面のコンポーネント保管が可能
  • ユニバーサルマウントは、200 x 100 ~ 600 x 400mm の取り付けパターンのディスプレイに適合します (付属のボルトオンエクステンダーを使用すると 600 x 600mm になります)
  • 最適な視野角を得るために、最大 15° 前方傾斜と -2° 後方傾斜まで調整可能
  • オープンフレーム設計のメニューボードスタイルの壁プレート(IB14X9-W インウォールボックスと互換性あり)
  • 中央のキーホールで水平調整と設置が簡単
  • オプションのアクセサリ: ユニバーサル AV コンポーネント マウント (ACC-UCM2) を使用すると、コンポーネントをオフサイトでインストール、構成、ケーブル接続でき、マウントにすばやく取り付けられるため、現場でのインストール時間が短縮されます。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 28.84" x 26.90" x 3.82"-12.00" (732 x 683 x 97-305mm)
    • Product Weight; 35.5lb (16.1kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 32.70" x 18.20" x 4.50" (830 x 463 x 115mm)
    • Package Ship Weight; 40.0lb (18.1kg)
    • Package UPC Code; 735029354376
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44136420180099

    Variant SKU: STS650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsts650
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米