製品の公開
LCT650SD 1x2 Freestanding Desktop Stand for 24" to 49" Ultra-Wide Curved Monitors
Peerless-AV

LCT650SD 1x2 Freestanding Desktop Stand for 24" to 49" Ultra-Wide Curved Monitors

Google翻訳”,

Peerless-AV の 1x2 自立型デスクトップ スタンドは、24 ~ 49 インチの超ワイド曲面モニター用の安全で機能的、便利なマウント ソリューションを提供します。ゲームやストリーミング、セキュリティ、コントロール ルーム、トレード マーケット アプリケーションに最適です。独自の設計により、(2) 台のモニターを 1x2 レイアウトで積み重ねて、複数のソースを同時に表示できる能力を最大限に高めることができます。内蔵の調整ノブにより、ユーザーはモニターを正確に配置して、ベゼル間の隙間をなくすことができます。2 本のボルトによるフック アンド ハング™ 設計により、メンテナンスが必要なときにモニターをすばやく取り付けたり取り外したりできます。スリムなベースは、取り付けられたモニターをしっかりと支え、あらゆるワークスペースに最適なすっきりとした外観を提供します。

特徴

  • ユニバーサルデザインは、75 x 75 または 100 x 100mm VESA® パターンの 24 インチから 49 インチの超ワイド曲面またはフラットモニターで動作します。
  • 内部ケーブル管理によりすべてのケーブルが隠され、すっきりと整理された設置が可能
  • 薄型ベースは自立式なのでセットアップが簡単
  • Hook-and-Hang™アダプターは設置とメンテナンスの時間を短縮し、モニターを素早く交換できるようにします。
  • 上部のモニターは、列に沿って垂直に調整でき、2台のモニターを積み重ねるための適切な間隔を確保できます。
仕様
  • Product Specs

    • Product Dimensions (W x H x D); 27.70" x 29.80" x 14.38" (704 x 757 x 365mm)
    • Product Weight; 23.1lb (10.5kg)
    • Load Capacity; 60lb (27.2kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Color; Matte Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 16.38" x 5.50" x 28.38" (416 x 140 x 721mm)
    • Package Ship Weight; 25.2lb (11.4 kg)
    • Package UPC Code; 735029342557
    • Package Contents; Base, Pole, (2 Adaptor Brackets and Mounting Hardware

    Variant ID: 39355025457283

    Variant SKU: LCT650SD

    Type: Desktop Mounts

技術仕様
  • Unique reflct650sd
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDesktop & Tablet Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米