製品の公開
ACC4X4 VESA® 400 x 400mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts
Peerless-AV

ACC4X4 VESA® 400 x 400mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

Google翻訳”,

ACC4X4 は、SmartMount® および Paramount™ シリーズのマウントの取り付けパターンの互換性を簡単に拡張します。アダプタのスリムなデザインにより、マウントの軽量化が維持され、ディスプレイを壁の近くに取り付けることができます。取り付けは迅速かつ簡単に行え、マウントに VESA® 互換性が追加されます。

特徴

  • PF632、PT632、PP740、PA740、SF632(P)、ST632(P)、SP740P、SA740Pモデルと互換性があります
  • オリジナルマウントのスリムなデザインを維持しながら、マウントパターンを拡大
  • VESA® 200 x 200 マウントの取り付けパターンを 300 x 200、300 x 300、400 x 200、400 x 300、400 x 400mm に拡大
仕様
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 400 x 400, 400 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 300 x 200
    • Weight Capacity; 70lb (32kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 400 x 400, 400 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 300 x 200mm (45.75 x 15.75, 15.75 x 11.81, 15.75 x 7.87, 11.81 x 11.81")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.62 x 5.31 x 0.20" (168 x 135 x 5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.9lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029307228

    Variant ID: 29193676456051

    Variant SKU: ACC4X4

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • Unique refacc4x4
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米