製品の公開
ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling
Peerless-AV

ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling

Google翻訳”,

Peerless-AV のトラス天井用 Unistrut アダプタは、フラット パネル、CRT、プロジェクター アプリケーションに使用されます。

特徴

  • Unistrut®は付属しません。
  • ユニットには延長柱を取り付けるための1 1/2" 11.5 NPTフィッティングが付いています
  • 1 5/8" x 1 5/8"、12ゲージのユニストラットに使用
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.4lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029204138

    Variant ID: 34322271764611

    Variant SKU: ACC550

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refacc550
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米