製品の公開
ACC557 Truss Ceiling Adaptor
Peerless-AV

ACC557 Truss Ceiling Adaptor

Google翻訳”,

ACC557 トラス天井アダプターは、1 ½ 11.5 NPT フィッティングまたは延長部を備えた天井マウントを、正方形、円形、長方形、または I ビーム タイプのトラス (直径最大 3 インチ (76 mm)) に適合させます。

特徴

  • ユニットには延長柱を取り付けるための1 1/2" 11.5 NPTフィッティングが付いています
  • 幅3インチ×高さ3 1/2インチまでの円形、正方形、長方形、またはIビームトラスに取り付けます。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029190813

    Variant ID: 34322271699075

    Variant SKU: ACC557

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refacc557
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米