製品の公開
WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

Google翻訳”,

DCS4 ヘビーデューティー天井プレートは、マルチディスプレイ システムや大型で重量のあるディスプレイをサポートするために、耐荷重が拡張されています。マルチディスプレイ用の Peerless-AV ADD 拡張コラムと互換性があります。互換性を確認するには、注文前に要件を確認してください。

特徴

  • 1-1/2" -11.5 NPT延長柱またはパイプには対応していません
  • 振動を防ぐための一体型高密度ゴムデカップラーアセンブリが含まれています
  • ユニットには、ADD延長柱を取り付けるためのPeerless-AV ADD延長柱フィッティングが付いています。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029191896

    Variant ID: 34322266259587

    Variant SKU: DCS400

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refdcs400
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米