製品を公開する
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
    Peerless-AV

    KIPC2555 Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    Google翻訳,

    Peerless-AV の新しい屋内用ポートレート キオスクの優雅さを体験してください。このキオスクは、奥行き最大 4 インチの最新ディスプレイとタッチスクリーン パネルをサポートするように設計されています。自立式または地面にボルトで固定できるフラット ベースを備えたこのキオスクは、電源ケーブルとデータ ケーブルへのアクセスが可能で、設置とメンテナンスが簡単です。さらに、このキオスクには、ディスプレイと内部コンポーネントを最適な温度に保つために、非常に静かな 2 つのサーモスタット制御排気ファンが搭載されています。すっきりとした美観を維持するために、キオスクには、メディア プレーヤーとケーブル用の内部トレイと、メンテナンスが必要な部品に直接アクセスできる、取り外し可能な 2 レベル背面ドアが用意されています。盗難防止のため、このキオスクには、キオスク専用の同一キーのカムロックが装備されています。娯楽から道案内まで、この新しいキオスクは、企業、小売、ホスピタリティなどのさまざまな屋内アプリケーション環境に最適なソリューションです。

    製品の特徴

    • 洗練されたスタイリッシュなデザインにより、究極の設置柔軟性を実現
    • アメリカ製のスチールを使用して設計されており、あらゆる屋内環境で安定性、強度、耐腐食性を提供します。
    • 平らな長方形のベースは、安全性とセキュリティを高めるために床にボルトで固定することも、自立させることもできます。
    • 内部コンポーネントトレイでメディアプレーヤーとケーブルをきちんと収納し、プロフェッショナルな仕上がりを実現
    • 非常に静かなサーモスタット制御の排気ファンにより、内部コンポーネントがメーカー指定の温度で動作することを保証します。
    • 6 つのコンセント、UL および cUL 認定のサージ サプレッサ、6 フィートのコードが付属し、電圧に敏感なコンポーネントを有害な電力サージから保護します。
    • 内部の微調整により、キオスクウィンドウ内でディスプレイを素早く配置して、面一に整列させることができます。
    • 安全な2段ドアにより、ディスプレイ、メディアプレーヤー、その他の内部コンポーネントに簡単にアクセスでき、設置とメンテナンスが容易になります。
    • 高性能の高級パウダーコート仕上げにより、ユニットを保護し、製品寿命を何年も延ばします。
    • スタンドアロン、またはディスプレイ、オーディオ コンポーネント、メディア プレーヤー、入力コンポーネントと完全に統合
    • 幅広いカスタム美観オプションも利用可能で、オプションにはカスタムカラー仕上げ、ビニールロゴ、ラップなどがあります。
    • 注: キオスク筐体にはカバーガラスは含まれません
    仕様
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Display
      • Indoor
      • Media Player
      • Entertainment
      • Wayfinding
      • Corporate
      • Retail
      • Hospitality

      Features

      • Powder Coated
      • Corrosion Resistant
      • Adjustable Depth
      • Anti-theft
      • Lockable
      • Flat Base
      • Internal Component Tray
      • Keyed Alike Lock


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Gloss Black

      Finishing Powder Coated

      Product Material Steel 

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width 34" Depth20.5" Weight (Approximate)192 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Portrait Kiosks, Single Sided
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Indoor/Outdoor Indoor

      Additional Information Bi Level Doors, Rectangular Base

      Certifications & Standards ADA

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Years

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555

    技術仕様
    • 固有参照番号portrait-kiosks-single-sided-kipc2555
    • 製品ファミリKiosk Solutions
    • 製品グループPortrait Kiosks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-09
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

    対応地域

    ヨーロッパ 北米