製品の公開
MOD-FPSKIT150-B Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays
Peerless-AV

MOD-FPSKIT150-B Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV® モジュラー マウント シリーズには、エンド ユーザーの要件の大半を満たす、少数で管理しやすいコンポーネントが含まれています。直径 2 インチ (50 mm) の延長ポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存の設備のアップグレードにも最適です。Peerless-AV モジュラー シリーズの一部である MOD-FPSKIT150-B には、フラット パネル ディスプレイを天井に取り付けるために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。このキットは、追加のモジュラー アクセサリで拡張して、追加のディスプレイに対応したり、代替構成を作成して完璧なカスタム マウント ソリューションを実現したりできます。

特徴

  • キットの内容: カテドラル天井プレート、59インチ (1.5m) 黒延長ポール、シングルディスプレイフラットパネルマウント、大型ユニバーサルアダプター
  • カテドラル天井プレートは、アーチ型または傾斜した天井で使用するために±60°の角度に調整できます。
  • 最大59インチ(1.5m)の高さまで簡単に設置できるディスプレイを1人で設置可能
  • 最大 600 x 400 mm の VESA® マウント パターンを備えた最大 75 インチ ディスプレイ用のユニバーサル ディスプレイ アダプター
  • Uボルトアダプターアクセサリ(MOD-AUB)を使用して、木製の梁やコンクリート、またはトラス/パイプに取り付けます。
  • クイック接続設計には、+20°から-5°の傾斜と5°ごとにロックするシンプルなフックオン機能が含まれています。
  • 統合されたケーブル管理はポールを貫通し、両端がオープンアクセスで使いやすい
仕様
  • Product Specs

    • Display Size; Up to 75"
    • Dimensions (W X H X D); 24.38" x 65.84" x 8.86" (619 x 1672 x 225mm)
    • Product Weight; 16.3lb (7.4kg)
    • Load Capacity; 132lb (60kg) per display, 264lb (112kg) total
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 62.50" x 12.00" x 5.00" (1588 x 305 x 127mm)
    • Package Ship Weight Box 1; 19.5lb (8.8kg)
    • Package UPC Code; 735029290131

    Variant ID: 31234512617603

    Variant SKU: MOD-FPSKIT150-B

    Type: Ceiling Kit

技術仕様
  • Unique refmod-fpskit150-b
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米