製品の公開
WITH STRESS DECOUPLER DCT600 Multi-Display Ceiling Adaptor for 15" to 19.5" Wide x 1.5" to 2" Thick I-Beam Structures
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCT600 Multi-Display Ceiling Adaptor for 15" to 19.5" Wide x 1.5" to 2" Thick I-Beam Structures

Google翻訳”,

DCT600 ヘビーデューティー I ビーム天井プレートは、マルチディスプレイ システムや大型で重量のあるディスプレイをサポートするために、耐荷重が拡張されています。マルチディスプレイ用の Peerless-AV ADD 拡張コラムと互換性があります。互換性を確認するには、注文前に要件を確認してください。

特徴

  • 1-1/2" -11.5 NPT延長柱またはパイプには対応していません
  • 振動を防ぐための一体型高密度ゴムデカップラーアセンブリが含まれています
  • ユニットには、ADD延長柱を取り付けるためのPeerless-AV ADD延長柱フィッティングが付いています。
  • 幅15~19.5インチ×厚さ1.5~2インチのIビームに取り付け可能
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.1lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 11.0625 x 8.125 x 23.4375" (281.0 x 206.4 x 595.3mm)
    • UPC Code; 735029202899

    Variant ID: 29193688875123

    Variant SKU: DCT600

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refdct600
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米