製品の公開
WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

Google翻訳”,

DCT7 ヘビーデューティー I ビーム天井プレートは、マルチディスプレイ システムや大型で重量のあるディスプレイをサポートするための拡張耐荷重を備えています。マルチディスプレイ用の Peerless-AV ADD 拡張コラムと互換性があります。互換性を確認するには、注文前に要件を確認してください。

特徴

  • 1-1/2" -11.5 NPT延長柱またはパイプには対応していません
  • 振動を防ぐための一体型高密度ゴムデカップラーアセンブリが含まれています
  • ユニットには、ADD延長柱を取り付けるためのPeerless-AV ADD延長柱フィッティングが付いています。
  • 幅4~7インチ、厚さ1.5インチまでのIビームに取り付け可能
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029207658

    Variant ID: 34322266161283

    Variant SKU: DCT900

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refdct900
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米