製品の公開
DS-C560-1X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 1x3 Configuration for 46" to 60" Displays
Peerless-AV

DS-C560-1X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 1x3 Configuration for 46" to 60" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV® は、ビデオ ウォール カートをまったく新しいレベルのイノベーションに引き上げます。モジュール設計のこの 1x3 ビデオ ウォール カート構成により、ユーザーは 46 インチから 60 インチまでのディスプレイを備えた完璧なビデオ ウォールを作成できます。このモジュラー ビデオ ウォール カートは、8 ポイントの微調整が可能で、ツールを必要とせずにシームレスな配置を作成できます。5 インチのロック可能なキャスターにより、カートは固定され、さまざまな床面を安全かつ簡単に移動できます。素早いセットアップと解体ができるように設計されたこのカートには、アダプタ用のクイック接続ラッチが備わっており、マウント レールに自動的にかみ合います。メディア ストレージとケーブル管理により、どのようなアプリケーション設定でも洗練された外観を実現します。総重量と配送コストが削減されたこの SmartMount® ポータブル ビデオ ウォール カートは、究極のビデオ ウォール カート ソリューションです。

特徴

  • ロック可能な5インチキャスターにより、さまざまな床面で安全かつ簡単に移動できます。
  • 後部の調整可能なケーブル集中ブラケットにより、ケーブルをすっきりと整理し、美観を向上します。
  • 素早いセットアップと解体のために設計
  • アダプタにはクイックコネクトラッチが付いており、マウントレールに自動的に接続して簡単にセットアップできます。
  • アルミフレームにより全体の重量と輸送コストが軽減されます
  • VESA® 200 x 200 から 600 x 400mm まで対応
  • 最大5インチ(127mm)のディスプレイ用に設計
  • 8点のシンプルでツール不要の微調整により、ディスプレイをシームレスに調整できます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • Weight Capacity; 375lb (170kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 40.29" x 102.49" x 36.05" (1023 x 2603 x 916mm)
    • Product Weight; 242lb (110kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight;279lb (126.8kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029308461

    Variant ID: 29193694511219

    Variant SKU: DS-C560-1X3

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refds-c560-1x3
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米