製品の公開
DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays
Peerless-AV

DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の SEAMLESS Kitted シリーズ フラット dvLED マウント システムは、Unilumin UpanelS シリーズ ダイレクト ビュー LED ディスプレイ専用に設計されており、複数の構成でスリムで省スペース、かつ見た目にも美しいデザインを提供します。統合されたケーブル管理、簡単に吊り下げられるハードウェア、軽量のアルミ フレームにより、インテグレーターは完璧なビデオ ウォールを迅速かつ簡単に構築できます。

Peerless-AV® は現在、ラッチ式ディスプレイ用の SEAMLESS キット シリーズ ユニバーサル dvLED マウント システムを提供しています。

特徴

  • 軽量アルミフレームは取り付けが簡単で、壁への負荷を最小限に抑えます。
  • 事前に決められたアダプタレールの位置により、組み立てがスピードアップし、エラーを最小限に抑えて素早い組み立てが可能になります。
  • モジュラー設計により、無制限のビデオウォールディスプレイ構成が可能
  • 厳密な公差と壁プレートスペーサーにより、キャビネットが適切に配置されることが保証されます。
  • 設置の不規則性を克服し、dvLEDピクセルが高さ調整機能と一致するようにします。
  • 奥行き調整機能により、壁の欠陥に関係なく、マウント全体が1つの平面を形成します。
仕様
  • Product Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Product Dimensions; 72.05" x 40.13" x 2.13" x 2.88 (1830 x 1019 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Dimensions; 96.06" x 53.59" x 2.13" x 2.88" (2440 x 1361 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Dimensions; 120.08" x 67.09" x 2.13" x 2.88" (3050 x 1704 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Dimensions; 144.09" x 80.59" x 2.13" x 2.88" (3660 x 2047 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Product Weight; 51lb (23.2kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Weight; 73lb (33.2kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Weight; 97lb (44.1kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Weight; 126lb (57.3kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Load Capacity; 149lb (67.5kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Load Capacity; 264lb (120kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Load Capacity; 413lb (187.5kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Load Capacity; 594lb (270kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-4X4 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-5X5 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-6X6 Distance from Wall;
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish

    Package Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 11.0" (2,959 x 737 x 279mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Shipping Weight; 166lb (75.4kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Shipping Weight;137lb (62.3kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Shipping Weight; 213lb (96.8kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Shipping Weight; 250lb (113.6kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 UPC Code; 735029337140
    • DS-LEDUPS-4X4 UPC Code; 735029337157
    • DS-LEDUPS-5X5 UPC Code; 735029337164
    • DS-LEDUPS-6X6 UPC Code; 735029337171
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 33193972498563, 33193972531331, 33193972564099, 33193972596867

    Variant SKU: DS-LEDUPS-3X3, DS-LEDUPS-4X4, DS-LEDUPS-5X5, DS-LEDUPS-6X6

    Type: dvLED

技術仕様
  • Unique refds-ledups
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションdvLED Video Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText