製品の公開
PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays
Peerless-AV

PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多機能で多用途な機能を提供します。PA740 を使用すると、ディスプレイを壁から最大 14.91 インチ (379 mm) まで延長するか、壁から 2.8 インチ (71 mm) まで完全に引き込んで最適な視野角にすることができます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。ラチェット ハンドルは傾斜をロックする機能を備えており、傾斜量をすばやく調整してグレアを減らし、視野角を最適化します。統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとした設置が可能です。

特徴

  • 100 x 100、200 x 100、または200 x 200mmのVESA®マウントパターンに対応
  • 壁から14.91インチ(379mm)延長
  • スペースを節約するために2.80インチ(71mm)引き込みます
  • 最適な視野角を実現する+15/-5°の傾斜
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための±5°のロール
  • 最大±90°のピボット
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • フックアンドハング™、1人でディスプレイを設置
  • ラチェットハンドルでディスプレイを任意の角度にロックします
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、ブリーズブロックに取り付けます
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 3.27 - 15.37" (83 - 390mm)
    • Product Dimensions; 9.42 x 9.35 x 3.27 - 15.37" (239 x 237 x 83 - 390mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.45lb (2.67Kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029256090

    Variant ID: 34322261115011

    Variant SKU: PA740

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpa740
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米