製品の公開
ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit
Peerless-AV

ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

Google翻訳”,

Peerless-AV® モジュラー マウント シリーズには、管理しやすい少数の SKU が含まれていますが、エンド ユーザーの要件の大部分を満たすことができる幅広いオプションが用意されています。ユニバーサル コンポーネントにより、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム プロジェクター マウント ソリューションを迅速かつ簡単に設計および構成できます。直径 2 インチ (50 mm) の延長ポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-PJF2KIT100-B/150-B 天井マウント キットには、プロジェクターを天井から取り付けるために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。Peerless-AV モジュラー シリーズの一部として、追加のモジュラー アクセサリ (別売) で拡張して、事実上あらゆるカスタム構成に対応できます。

特徴

  • キットには以下が含まれます: カテドラル天井プレート 39 インチ (1 メートル) または 59 インチ (1.5 メートル) 黒延長ポール PJF2 プロジェクターマウント ユニバーサルスパイダー® プロジェクターマウントアダプター カテドラル天井プレートは、アーチ型または傾斜した天井で使用するために ±60° の角度に調整できます
  • 高さ 39 インチ (1 メートル) または 59 インチ (1.5 メートル) のドロップでプロジェクターを設置可能
  • ユニバーサルスパイダー®アダプターは、最大50ポンド(22kg)のほぼすべてのプロジェクターで使用できるように設計されています。
  • ボールとソケットの設計により、傾斜、ロール、回転の調整が簡単
  • 仕様: 傾斜: ±15° ロール: ±15° 旋回: 360° すべての角度で確実にロック
  • キットの内容: 天井プレート、59インチ (1.5m) 黒延長ポール、PJF2 プロジェクター マウント、ユニバーサル スパイダー® プロジェクター マウント アダプター
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 49lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 68.59" (1742mm)
    • Roll; 15
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; 15
    • Product Dimensions; 17.66x68.59x18.07" (449x1743x459mm)

    Package Specs

    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029331919
    • Shipping Weight; 18.2lb (8.3kg)

    Variant ID: 34322256232579

    Variant SKU: MOD-PJF2KIT100-B

    Type: Ceiling Kit

技術仕様
  • Unique refmodular-series-pjf2-projector-mount-ceiling-kit
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米