製品の公開
KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks
Peerless-AV

KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

Google翻訳”,

Peerless-AV の多用途デジタル サイネージ キオスクで、印象的なディスプレイを演出しましょう。このキオスクは、2 つの超薄型またはより厚い商用ディスプレイをサポートするように設計されており、フラット パネル ディスプレイの洗練された外観を強調するとともに、メディア プレーヤー、インタラクティブ タッチ システム、カメラなどを統合するための十分なスペースを提供し、完全なインタラクティブ キオスク エクスペリエンスを実現します。幅広い美的オプションと組み合わせたこのモジュラー キオスク ラインにより、あらゆる広告やブランディング戦略を簡単に実行できます。

特徴

  • 最大3インチ(76mm)の厚さの超薄型または奥行きのある商用ディスプレイに対応し、スリムで曲面のあるキオスクのデザインを強調します。
  • 安定性、強度、耐腐食性を提供する建築用アルミニウムと3/8インチのスチールベースプレートで設計されています。
  • 2つのサーモスタット制御ファンがキオスク内部の熱を静かに排出し、適切な空気の流れを確保します。
  • 6 つのコンセント、UL および cUL 認定のサージ サプレッサ、6 フィートのコードが電圧に敏感なコンポーネントを損傷する電力サージから保護します。
  • 内部の微調整により、キオスクウィンドウ内でディスプレイを素早く配置して、面一に配置できます。
  • 安全なドアにより、ディスプレイ、メディアプレーヤー、その他の内部コンポーネントに簡単にアクセスでき、設置やメンテナンスが簡単になります。
  • スタンドアロンまたはディスプレイ、オーディオコンポーネント、メディアプレーヤー、入力コンポーネントと完全に統合
  • 環境に最もマッチしたり、ブランド戦略を促進したりするために、複数の色、ビニールラップなど、幅広い美的オプションをサポートします。
  • ソリューション全体のインストールを簡素化するために事前に組み立てられています
  • 高性能の高級パウダーコート仕上げにより、ユニットを保護し、製品寿命を延ばします。
  • 注: キオスク筐体にはカバーガラスは含まれません
仕様
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Screen Size; 40" to 55"
    • Weight Capacity; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 125lb (113kg) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 250lb (113kg) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 75lb (113kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 28.00" x 72.24" x 18.00" (711 x 1835 x 457mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 31.00" x 72.24" x 18.00" (787 x 1835 x 457mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 34.00" x 78.24" x 19.00" (864 x 1987 x 483mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540B-3(-S): 199lb (90kg) KIPC2542B-3(-S): 196lb (89kg) KIPC2543B-3(-S): 195lb (88kg) KIPC2546B-3(-S): 204lb (93kg) KIPC2547B-3(-S):203b (92kg) KIPC2548B-3(-S): 201lb (91kg) KIPC2549B-3(-S): 230lb (104kg) KIPC2550B-3(-S): 229b (104kg) KIPC2555B-3(-S): 221lb (100kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540B-3: 735029319726 KIPC2542B-3: 735029319740 KIPC2543B-3: 735029319764 KIPC2540B-3-S: 735029319733 KIPC2542B-3-S:735029319757 KIPC2543B-3-S: 735029319771 KIPC2546B-3: 735029319788 KIPC2547B-3: 735029319801 KIPC2548B-3: 735029319825 KIPC2546B-3-S: 735029319795 KIPC2547B-3-S: 735029319818 KIPC2548B-3-S: 735029319832 KIPC2549B-3: 735029319849 KIPC2550B-3: 735029319863 KIPC2555B-3: 735029318590 KIPC2549B-3-S: 735029319856 KIPC2550B-3-S: 735029319870 KIPC2555B-3-S:735029318606

    Variant ID: 29193772531827, 34037323300995, 44726505898115, 44726505930883

    Variant SKU: KIPC2555B-3, KIPC2565B-3, KIPC2555B-S-3, KIPC2565B-S-3

    Type: Kiosk

技術仕様
  • Unique refkipc2500b-3
  • コレクションセットKiosk Solutions
  • コレクションPortrait Kiosks
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米