製品の公開
ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs
Peerless-AV

ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

Google翻訳”,

Neptune™ 屋外用テレビ専用に設計された Peerless-AV® 耐腐食性天井マウントは、風から保護された屋外用途に最適なソリューションです。屋外用粉体塗装とステンレス鋼のハードウェアは、腐食保護が必要なエリアに適切なマウント ソリューションを提供します。カテドラル天井プレートは柔軟なマウント オプションを提供し、調整可能な延長柱により、すべてのケーブルを柱の中央を通して見えないように配線できます。

特徴

  • 木製のスタッドまたはコンクリートに取り付けることができ、多様なテレビ設置オプションを提供します。
  • 大聖堂の天井プレートは、0°~95°の角度の天井構造に取り付けることができます。
  • 調節可能な延長柱は、32.5インチから54.5インチ(826~1384 mm)の垂直調節を提供します。
  • すべてのケーブルを延長柱に通して簡単に配線できるので、すっきりと設置できます。
  • 360度左右に回転し、無限の視聴の可能性を創出します。
  • 耐腐食設計とステンレススチールハードウェア付属
  • IncreLok™の傾斜角度は-5°、0°、5°、10°、15°、20°で、理想的な視聴エリアを確保します。
  • 専用の取り付けパターンは、100 x 100、200 x 100、200 x 200、300 x 200、300 x 300、400 x 200、400 x 300、400 x 400mm VESA® 取り付けパターンに対応します (オプションの EPT650 は、最大 600 x 400mm VESA® パターンを提供します。別売り)
  • 屋外用傾斜テレビ壁掛けマウント (EPT650) と互換性があり、最大 600 x 400mm の VESA® パターンに対応します。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.04" x 32.50"-54.50" x 8.29" (331 x 826-1384 x 210mm)
    • Product Weight; 32.2lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Finish; Outdoor Powder Coated
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.50" x 14.60" x 6.10" (953 x 371 x 155mm)
    • Package Ship Weight; 37.2lb (16.9kg)
    • Package UPC Code; 735029344421
    • Package Contents; Mount, Mounting Hardware and Fasteners

    Variant ID: 43199029837955

    Variant SKU: ECMUA

    Type: Outdoor

技術仕様
  • Unique refecmua
  • コレクションセットOutdoor Solutions
  • コレクションOutdoor Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米