製品の公開
ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® ティルト ウォール マウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。ツールを使用せずに、視野角をすばやく簡単に調整できます。ST630 モデルに付属するセキュリティ ネジは、改ざんや盗難を防止します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプターを壁プレートに引っ掛けて、全体的にすばやく簡単かつ安全な設置を実現します。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • 75 x 75または100 x 100mmのVESAマウントパターンに対応
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15度傾け、後方に-5度傾けることができます。
  • つまみネジを締めるだけで傾斜角度が固定されます
  • ディスプレイは壁からわずか1.58インチ(40mm)の距離に配置され、薄型アプリケーションに適しています。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • ディスプレイアダプターは壁プレートに差し込むだけで簡単に取り付けられます。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、プラスドライバーで取り付けるST630Pを購入してください。
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用してインストールし、ST630を購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 1.58 - 2.23" (40 - 57mm)
    • Product Dimensions; 6.61 x 6.20 x 1.58 - 2.23" (168 x 157 x 40 - 57mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.31kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236641

    Variant ID: 34322256035971

    Variant SKU: ST630P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst630p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米