製品の公開
MOD-CPF Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-CPF Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインには、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品が用意されています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-CPF は、コンクリートや木製の梁に直接取り付けるためのソリューションを提供します。

特徴

  • 最大重量容量374ポンド(170kg)
  • コンクリートや木製の梁の天井に取り付けます
  • 頑丈なフラット天井プレート
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.48 x 6.89 x 3.94" (190 x 175 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.75lb (1.3kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029269939

    Variant ID: 34322261704835

    Variant SKU: MOD-CPF

    Type: Adaptor Accessory

技術仕様
  • Unique refmod-cpf
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米