製品の公開
MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (5 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-CPF は、コンクリートや木製の梁に直接取り付けるためのソリューションを提供します。

特徴

  • コンクリートや木製の梁の天井に取り付けます
  • 頑丈なフラット天井プレート
  • 最大重量容量374ポンド(170kg)
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.48 x 6.89 x 3.94" (190 x 175 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.75lb (1.3kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029270096

    Variant ID: 29193789866099

    Variant SKU: MOD-CPF-W

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-cpf-w
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米