製品の公開
MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-CPI は、3.34 インチ (85 mm) 幅から最大 9.84 インチ (25 mm) 幅まで完全に調整可能な I ビームへの取り付けソリューションを提供します。

特徴

  • 幅3.34インチ(85mm)から9.84インチ(250mm)のIビームに完全に調整可能
  • コンクリートや木製の梁の天井に取り付けます
  • 傾斜: ±60°
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 265lb (120kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.84 x 6.69 x 6.30" (250 x 170 x 160mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.7lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029272724

    Variant ID: 34322261639299

    Variant SKU: MOD-CPI

    Type: Adaptor Accessory

技術仕様
  • Unique refmod-cpi
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米