製品の公開
MOD-FCS2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays
Peerless-AV

MOD-FCS2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-FCS2KIT3(-B) は、床から天井までの完璧なフラット パネル マウントを作成するために必要なコンポーネントを推測する必要のない、フル機能のキットです。

特徴

  • 傾斜範囲 +20/-5
  • クロームまたはブラックパウダーコートポール
  • 平らな床と天井プレートは木材またはコンクリートに取り付けられます
  • ポール長さ3M(118インチ)
  • 最大重量容量 211 ポンド (96 kg) (ディスプレイ 1 台あたり、背中合わせの構成で最大 6 台のディスプレイ、または片側に 3 台のディスプレイ)
  • 200x200から600x400までのユニバーサルVESAパターン
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 90" to 46"
    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Noneone
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 120.89 X 7.48" (624 X 3071 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57.1lb (25.95kg)
    • UPC Code; 735029301776

    Variant ID: 34322261540995

    Variant SKU: MOD-FCS2KIT300-B

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-fcs2kit300-b
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米