製品の公開
HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs
Peerless-AV

HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

HPF650 は、FPS-1000 の最高の機能を 1 つの現代的な軽量設計に組み合わせた製品で、壁掛けや埋め込み/家具内への設置に欠かせません。30° の組み込みスイベルを備えた HPF650 なら、ゲストは常に最適な視聴角度を見つけることができます。このマウントは VESA® に準拠しており、60 ポンドまでのほぼすべてのテレビに対応します。機能性、最高の美観、多様な設置、無限のテレビ互換性オプションを備えた HPF650 は、あらゆるホスピタリティまたは住宅用途に最適なソリューションです。

特徴

  • I字型のアダプタープレートはテレビ背面の接続をブロックしないようにします
  • 現代的で軽量なデザインはどんな部屋の装飾にも完璧にフィットします
  • テレビは伸ばしても縮めてもマウントの中央に留まります
  • 調整可能なラッチ張力機能を使用して、取り付けの好みに合わせて閉鎖張力を設定します。
  • ユニバーサルマウントは200 x 200~400 x 400mmのVESA®マウントパターンに対応
  • 家具内ブラケットアクセサリ ACC-HPF650 と併用すると、家具内にフラッシュマウントでき、すっきりとした仕上がりになります。
  • 木製と金属製の16インチスタッドまたはシングルスタッドの両方に対応する設計
  • 最大±30°の回転機能により視野角を調整可能
  • 簡単に引き出せるピボットにより、メンテナンスが素早く行えます。
  • ネジを回すだけで、調整可能なラッチ機構により、マウントを壁に閉じるために必要な張力を制御できます。
  • 16インチのスタッドまたはシングルスタッドにデュアルマウント可能
  • セキュリティネジは改ざんや盗難を防止します
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 43" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 400 x 400
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.12" - 10.95" (54 - 278mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +30/-30
    • Product Dimensions; 20.65" x 10.25" x 2.32" x 10.95" (524 x 260 x 54 - 278mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 24.50" x 9.75" x 4.25" (622 x 248 x 108mm)
    • Package Ship Weight; 14.81lb (6.72kg)
    • UPC Code; 735029298052
    • Package Contents; Wall Mount, Universal Adaptor and Mounting Hardware

    Variant ID: 29193730293875

    Variant SKU: HPF650

    Type: Rack

技術仕様
  • Unique refhpf650
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米