製品の公開
MOD-FPMS2 Modular Dual Pole Tilt Box for one display
Peerless-AV

MOD-FPMS2 Modular Dual Pole Tilt Box for one display

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインには、限られた数のコンポーネントで複数の要件を満たすことができる幅広い製品が用意されています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-FPMS2 チルト ボックスは、モジュラー シリーズ ラインのマウントを使用してインストールされたディスプレイのマウントに最適なソリューションです。

特徴

  • +20/-5°の傾斜を5°刻みでロック可能
  • 内部ケーブル管理
  • ディスプレイは横向きまたは縦向きに設置可能
  • Peerless-AV PLPアダプタプレートマウントに対応
  • VESA®パターン200x200mm準拠(ACC925ディスプレイマウントハードウェアが必要)
  • 46~90 インチ ディスプレイ用のシングル ディスプレイ マウント ソリューション (MOD-UNL2 が必要な場合があります)
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200x200
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200x200mm (7.87x7.87")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 10.35 x 9.55 x 4.02" (263 x 243 x 102mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.5lb (6.14kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301158

    Variant ID: 34322261409923

    Variant SKU: MOD-FPMS2

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-fpms2
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米