製品の公開
MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts
Peerless-AV

MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV のモジュラー マウント ラインは、あらゆる用途において、最小限のコンポーネントで多くの要件を満たすことができる多用途の製品を取り揃えています。プロの AV インストーラーを念頭に開発されたこのラインは、新規プロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-UNL は、Peerless-AV モジュラー シリーズ マウントで使用するのに最適なユニバーサル アダプターです。

特徴

  • MOD-UNLはVESA®200 x 100mmから600 x 400mmまで対応しています。
  • 最大重量容量132ポンド(60kg)
  • 32インチ~75インチディスプレイ用
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 0.71" (619 x 425 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (3.3kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029269991

    Variant ID: 29193743433843

    Variant SKU: MOD-UNL

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-unl
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米