製品の公開
SF680P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays
Peerless-AV

SF680P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の SmartMount® ユニバーサル フラット ウォール マウントは、最大 350 ポンドの大型ディスプレイを保持できるように設計された超薄型プロファイルを提供します。SF680P の堅牢な機能セットにより、インストールとメンテナンスが簡単になります。自動ラッチ アダプタ レールは、ツールを使用せずにディスプレイを自動的に固定します。マウントの組み込みキックスタンドは、ケーブル配線中にディスプレイを壁から安全に保持し、オープン ウォール プレートにより、電気およびケーブル管理のオプションが拡張されます。水平および垂直のディスプレイ調整により、マウントされたディスプレイをすばやく微調整できます。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 1100 x 650mm (幅 43.29 インチ x 高さ 25.59 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 薄型設計により、ディスプレイは壁からわずか1.73インチ(44mm)の高さに設置されます。
  • 簡単に掛けられる壁プレートはボルトを事前に取り付けて壁プレートの取り付けを容易にします。
  • 横方向のディスプレイ調整は最大19.25インチ(489mm)
  • 設置後の1インチの垂直調整により、設置の柔軟性が高まります。
  • 必要なすべての取り付けおよびディスプレイ取り付けハードウェア(M10を含む)を備えたファスナーパックが含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1100 x 650mm (43.29 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.73" (46mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 27.48 x 1.73" (1162 x 698 x 44mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.05lb (9.2kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242246

    Variant ID: 34322256429187

    Variant SKU: SF680P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsf680p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米