製品を公開する
SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays
Peerless-AV

SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays

Google翻訳,

SmartMount® 関節式壁マウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。I 字型アダプタ プレートの革新的なデザインにより、ディスプレイ背面の接続がブロックされることはありません。垂直調整機能により設置後の水平調整が可能になり、これまで以上に簡単に最適なディスプレイ位置を見つけることができます。SA746PU を使用すると、ディスプレイを最大 22.22 インチ (564 mm) まで延長するか、壁から 3.46 インチ (88 mm) まで完全に引き込んで最適な表示位置にすることができます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。One-Touch™ チルト テクノロジーにより、+15°/-5° の垂直チルト移動が可能になり、理想的な表示角度が得られます。統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとした設置を実現します。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • 横向きまたは縦向きの取り付けオプションにより、ディスプレイの汎用性が向上
  • ユニバーサルマウントは、200 x 100~400 x 400mmの取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 素早く簡単なフックアンドハング™ 1人での設置
  • I字型アダプタープレートの革新的なデザインにより、ディスプレイ背面の接続がブロックされるのを防ぎます。
  • ディスプレイ設置後の水平調整が簡単(±5°)
  • ±90°のピボットにより完璧なディスプレイ配置が可能
  • ディスプレイを壁からわずか3.46インチ(88mm)の位置に収納できます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75" x 15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.34 - 20.92" (110 - 531mm)
    • Mounting Pattern; 432 x 408mm (17.00 x 16.06")
    • Roll; +5 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Tilt; +15 / -5
    • Product Dimensions; 18.75 x 17.00 x 4.34 - 20.92" (476 x 432 x 110 - 531mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.3lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 5.13 x 20.5" (317.5 x 130.3 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029271901

    Variant ID: 29193752871027

    Variant SKU: SA746PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • 固有参照番号sa746pu
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名称Accessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClass 番号23-37 15 25 19
  • OmniClass タイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米