製品の公開
PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays
Peerless-AV

PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多用途で多機能な機能を提供します。PF660 は薄型設計で、ディスプレイを壁からわずか 1.26 インチ (32 mm) の位置に配置します。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプタを壁プレートに引っ掛けて、すばやく簡単に、安全に取り付けることができます。取り付け後に左右に調整することで、ディスプレイを完璧に配置できます。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 825 x 405mm (幅 32.48 インチ x 高さ 15.95 インチ) のマウントパターンのディスプレイに適合し、最大 800 x 400mm の VESA パターンに対応します。
  • 薄型設計でディスプレイはわずか 1.26 インチ (32 mm)
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 8.00 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 825 x 450mm (32.48 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 34.12 X 16.89 X 1.26" (867 X 429 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 36.42" (272.0 x 39.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029252351

    Variant ID: 29193745530995

    Variant SKU: PF660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpf660
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米