製品の公開
PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays
Peerless-AV

PLAV70-UNL Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Google翻訳”,

最も重いディスプレイを扱えるように設計された PLAV70 は、最大 95 インチ、最大 200 ポンドのディスプレイを支えられるデュアル アームの全スチール構造を特徴としています。PLAV70 の自己潤滑ブッシングにより、ディスプレイをスムーズに動かすことができます。また、調整可能な傾斜とピボットにより、ディスプレイを最適な視野角に配置できます。垂直調整機能により、凹んだ小穴やカスタム フレームの内外でも、ディスプレイをスイング、傾斜、拡張でき、ディスプレイを上げ下げして完璧に位置合わせされた設置が可能です。

特徴

  • 最大180°回転
  • アームは壁から最大32.52インチ(826mm)まで伸びます
  • 傾斜+10/-5°
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための±7°のロール
  • ±1インチ(24mm)の垂直調整がディスプレイの後ろで手の届く範囲にあります
  • ユニバーサルモデルは、最大 730 x 405mm (幅 28.75 インチ x 高さ 15.95 インチ) の取り付け穴パターンを備えた 42 インチから 95 インチのディスプレイに対応します。
  • ケーブルをきちんと管理するためのメッシュコードシースとケーブルタイが付属
  • 2.6インチ(66mm)間隔で3つの水平アーム位置があり、横方向に柔軟にディスプレイを配置できます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.52 - 32.52" (140 - 826mm)
    • Product Dimensions; 33.50 x 21.67 x 5.52 - 32.52" (851 x 550 x 140 - 826mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.029lb (32.9kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243359

    Variant ID: 34322259968131

    Variant SKU: PLAV70-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refplav70-unl
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米