製品の公開
PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays
Peerless-AV

PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の PLCK フラット パネル天井マウント製品およびコンポーネントは、汎用性、サポート、接続のために 1.5 インチ NPT パイプを使用しています。1.5 インチ NPT ねじ付きパイプを使用すると、各マウントを特定のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズできます。PLCK-1 キットは、PLCM-2 チルト ボックス、固定長 1.5 インチ NPT コラム、および 1.5 フィート NPS カプラを組み合わせ、既存の設備を簡単に改造できます。Peerless-AV の PLP-UNL ユニバーサルまたは専用ディスプレイ アダプタと組み合わせると、スポーツ施設、空港、ロビー、または小売環境でフラット パネル天井マウントを改造するのに最適な組み合わせになります。

特徴

  • 専用アダプタープレートを使用して、ディスプレイを横向きまたは縦向きに取り付けます。
  • PLCK-1には、別途ユニバーサルまたは専用ディスプレイアダプタープレートの購入が必要です。
  • 簡単なフックオンディスプレイの設置
  • ユニバーサルモデルは、最大 730 x 405mm (幅 28.75 インチ x 高さ 15.95 インチ) の取り付け穴を備えたディスプレイに適合します。
  • 0°~20°の調整可能な傾斜と360°の回転
  • 標準の1.5インチNPTパイプが付属し、19.49インチのドロップを実現
  • 既存の1.5インチNPTまたはNPS接続に後付けできる1.5インチNPSねじ式カップリングが含まれています。
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Mounting Pattern; 730 X 405mm (28.75 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 30.35" (771mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 30.35 x 4.33" (781 x 771 x 110mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 23.875lb (11Kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 6.75 x 27.5" (209.6 x 171.5 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029248941

    Variant ID: 34322259837059

    Variant SKU: PLCK-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refplck-unl
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米