製品の公開
PLCM-1 SmartMount® Ceiling Mounts 36.0" Extension Column with Tilt Box for up to 90" Displays
Peerless-AV

PLCM-1 SmartMount® Ceiling Mounts 36.0" Extension Column with Tilt Box for up to 90" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® PLCM-1 天井マウントは、汎用性、サポート、接続のために 1.5 インチ NPT 延長パイプを使用します。1.5 インチ NPT ねじ付きパイプにより、各マウントを特定のアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズできます。PLCM-1 キットは、PLCM-2 傾斜ボックスと EXT13 固定長 1.5 インチ NPT コラムを組み合わせ、36 度のドロップ、-5°/+2° の調整可能な傾斜、36° の回転を実現します。Peerless-AV® 天井プレート、ユニバーサルまたは固定ディスプレイ アダプター プレートと組み合わせると、スポーツ施設、空港、ロビー、小売環境でのフラット パネル天井マウントに最適な組み合わせになります。

特徴

  • 横向きまたは縦向き
  • 追加のディスプレイ取り付けアダプタープレートも利用可能(別売)
  • VESA 75 x 75 および 100 x 100mm の取り付けパターンが付属 (ディスプレイ取り付けハードウェアは付属していません)
  • 簡単なフックオンディスプレイの設置
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • -5°~20°の調整可能な傾斜と360度の回転
  • Peerless-AV EXT103アルミニウム延長柱が付属し、36インチのドロップを実現
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • tilt; 20 fixed
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 33.5" (851mm)
    • Product Dimensions; 10.62 x 33.50 x 3.25" (270 x 851 x 82mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.6lb (7.2kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029209171

    Variant ID: 34322259804291

    Variant SKU: PLCM-1

    Type: Ceiling Mount

技術仕様
  • Unique refplcm-1
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米