製品の公開
STS680-1UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant
STS680-1UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant
    Peerless-AV

    STS680-1UCM3SmartMount® Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    Google翻訳”,

    Peerless-AVのSmartMount®ユニバーサルシザーウォールマウント(STS680)は、UC/VCアプリケーションや壁埋め込み設置に最適なソリューションです。利便性を重視した設計で、ディスプレイ背面に収納されたコンポーネントに簡単にアクセスできます。マウントの伸縮式アダプタにより、ディスプレイを壁から最大325mm(12.8インチ)まで引き出すことができ、設置またはメンテナンス完了後はしっかりと固定できます。Hook-and-Hang™機能により、設置は迅速かつ簡単に行えます。また、オープンアクセス設計により、コンセントや壁埋め込みボックスのための壁面スペースを最大限に活用できます。設置後の水平調整と左右調整機能により、企業、デジタルサイネージ、ホスピタリティなど、あらゆる環境でディスプレイを完璧に配置できます。

    製品の特徴

    • ACC-STSCF1アクセサリ付きのCrestron® Flex UCブラケットと互換性があります
    • ACC-STSPDUアクセサリを備えたSurgeX® DisplayPak+と互換性があります
    • 厚さ2.2インチ(56mm)以下のディスプレイで使用する場合、ADA準拠
    • 1.8インチ~12.8インチ(46~325mm)のディスプレイ延長により、設置後のメンテナンスやディスプレイ背面のコンポーネント保管が可能
    • ユニバーサルマウントは、200 x 100 ~ 1000 x 400 mm の取り付けパターンのディスプレイに適合します (付属のボルトオンエクステンダーを使用すると 1000 x 600 mm まで対応可能)
    • オプションのIncreLok™機能により、0°、2.5°、5°、7.5°、10°、12.5°、15°の固定傾斜角度を実現
    • 設置後のレベル調整は±1/2インチ(12mm)
    • 2°の垂直調整により、平らでない壁でもディスプレイを水平に保つことができます。
    • オプションアクセサリ:ユニバーサルAVコンポーネントマウント(ACC-UCM3)を使用すると、コンポーネントをオフサイトでインストール、構成、ケーブル接続することができ、マウントに素早く取り付けられるため、現場でのインストール時間が短縮されます。
    仕様
    • Technical Information

      Device Supported Display

      Maximum Load Capacity250 lb

      Minimum Screen Size Supported 49"

      Maximum Screen Size Supported 120"

      Minimum Adjustable Depth 1.80"

      Maximum Adjustable Depth 12.80"

      Features

      • Extendable
      • Lockable
      • Hook-and-Hang Design
      • Easy to Install
      • Flexible
      • Adjustable
      • Horizontal Adjustment
      • Vertical Adjustment
      • Increlock
      • Spring Lock
      • Plumb Adjustment

      Mount Pattern Universal

      Mount Profile Recessed

      Minimum Tilt Angle 

      Maximum Tilt Angle 15°

      Mount Function

      • Wall Mount
      • Tilt

      Mount Surface Wall

      Durability

      • Scratch Resistant
      • Tamper Resistant


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Fused Epoxy

      VESA Mount Compatible Yes

      Mounting Pattern

      • 200 x 100
      • 1000 x 400
      • 1000 x 600

      Form Factor Wall Mountable

      Height28.30" Width40.20" Depth12.80" Weight (Approximate) 30.10 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Wall Mount
      • 1x ACC-UCM3 (STS680 Universal AV Component Mount)
      • Wall and Display Installation Hardware
      • Installation Instructions

      Application/Usage

      • Corporate
      • Digital Signage
      • Hospitality

      Assembly Required Yes

      TAA Compliant Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty Lifetime

      SKU: STS680-1UCM3

    技術仕様
    • Unique refsmartmount-sts680-1ucm3-wall-mount-for-display
    • コレクションセットMounting Solutions
    • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
    • 公開日2026-01-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

    対応地域

    ヨーロッパ 北米