製品の公開
SR598 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 98"+ Displays
Peerless-AV

SR598 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 98"+ Displays

Google翻訳”,

SR598 SmartMount® フラット パネル カートは再設計され、さまざまな新機能が追加され、あらゆる用途に最適なソリューションとなっています。モビリティの向上、魅力的なデザイン、ディスプレイの高さ調整、頑丈な 3 ピース ベースなど、すべてが堅牢でありながら魅力的なソリューションを実現し、素早く組み立てることができます。4 インチのキャスターにより、部屋から部屋への移動も簡単になり、UL® 認証により安全に移動できることが保証されています。

特徴

  • 梱包廃棄物とカートンサイズを削減する3ピースベースが付属
  • 3ピースベースは剛性、安定性、素早い組み立ても提供します
  • 5度のマイナス調整により、最も重いディスプレイでも水平を保ちます
  • オープンフレームアダプターはディスプレイ入力の干渉を防ぎます
  • UL/CUL認証により、信頼できるレベルの安全性を実現
  • UL/CUL 要件を満たす 4 インチ (102 mm) 回転キャスター (2 つのロック付き) で安全かつ簡単に操作できます。
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • テクスチャ加工されたブラックパウダーコート仕上げにより、指紋やほこりを隠すことができます。
  • オプションのACC-MSコンポーネントシェルフは、持ち上げて位置を変えるだけで、どちらの列のどこにでも配置できます。
  • ユニバーサルマウントは、200 x 200mmから900 x 600mmまでの取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • カートには、キャスターが不要な場合に備えて、プラスチック製のベースパッド(4個)が付属しています。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 46.01" x 68.38" x 29.00" (1169 x 1736 x 737mm)
    • Product Weight; 89lb (40.5kg)
    • Weight Capacity; 300lb (136.1kg)
    • Screen Range; 55'' - 98''+
    • Mounting Pattern; 200 x 200 up to 900 x 600mm
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat

    Package Specs

    • Shipping Weight; 112lb (51kg)
    • Ship Dimensions; 47.60" x 38.20" x 9.40" (1210 x 970 x 240m)
    • UPC Code; 735029304975
    • Package Contents; Base, Left Leg, Right Leg, (2) Aluminum Columns, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193756901491

    Variant SKU: SR598

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refsr598
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米