製品の公開
LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors
Peerless-AV

LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

Google翻訳”,

LCT620A クランプオン ベース デスクトップ モニター マウントは、魅力的な高さ調節可能な関節式アームを備えており、ほぼすべてのユーザーに最適なモニター配置と完璧な人間工学を提供します。クランプオンまたはグロメット マウント ベースにより、厚さ 1/2 インチから 2 インチ (12 から 55 mm) のあらゆるデスクトップまたはカウンタートップの表面に、無限のマウント オプションが実現します。

特徴

  • クランプ式の取り付けベースは、厚さ0.2インチ~2.2インチ(5~55mm)のデスクトップまたはカウンターに対応します。
  • 熟練の職人が磨き上げたアルミアームとクロームポール付きの黒いベース
  • モニターは、アダプタの中央で測定してデスクトップ表面から0.25インチから18.50インチ(6〜470mm)の高さに配置できます。
  • VESA 75 x 75mmおよび100 x 100mmの取り付けパターンに対応
  • すべてのピボットポイントにブッシングが付いているため、スムーズで楽なアームの動きが実現します。
  • 8.4~17.8ポンド(3.8~8.1kg)のさまざまな重量のモニターに対応
  • 統合されたケーブル管理により、きれいでプロフェッショナルな設置仕上がりを実現
  • 関節式アームにより、モニターを人間工学に基づいた最適な位置に調整でき、目、背中、首の負担を軽減します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; up to 38"
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Increlock Increments; +45, -90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.02lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.34 x 5.12 x 17.73" (415.0 x 130.0 x 450.3mm)
    • UPC Code; 735029279884

    Variant ID: 29193735733363

    Variant SKU: LCT620A

    Type: Desktop Mounts

技術仕様
  • Unique reflct620a
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDesktop & Tablet Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米