製品の公開
ST650P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 75" Displays
Peerless-AV

ST650P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 75" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® ユニバーサル ティルト ウォールマウント シリーズは、最も汎用性の高い設置機能と取り付けオプションを提供します。水平および垂直の調整機能により、設置後の水平調整や左右の位置決めが可能になり、これまで以上に簡単に最適なテレビの位置を見つけることができます。IncreLok™ ティルト テクノロジーにより、設置時に傾斜角度をロックして、改ざんや移動を防止します。ST640 モデルに付属するセキュリティ ネジは、改ざんや盗難を防止します。オープン ウォール プレート設計により壁全体にアクセスできるため、電気およびケーブル管理のオプションが増えます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイは 1 人で簡単に設置できます。Easy-Glide™ アダプターをウォール プレートに引っ掛けて、全体的に迅速、簡単、かつ安全な設置を実現します。このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、VESA® パターンと Peerless-AV® 製品の最大重量の範囲内であれば互換性がある場合があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 742 x 405mm (幅 29.21 インチ x 高さ 15.95 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合し、最大 600 x 400mm の VESA® パターンに対応します。
  • 最適な視野角を見つけるために、前方に15°、後方に5°の傾斜を調整可能
  • Easy-Grip™ ラチェットハンドルが傾斜角度を固定します
  • 各ユニバーサルディスプレイアダプタブラケットで最大0.25インチ(6mm)の垂直調整が可能で、設置後の水平調整や高さ調整の微調整が可能です。
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 8.00 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • 各ユニバーサルディスプレイアダプタブラケットで最大0.25インチ(6mm)の垂直調整が可能で、設置後の水平調整や高さ調整の微調整が可能です。
  • 必要な壁およびディスプレイ取り付け用ハードウェアがすべて含まれています
  • 統合セキュリティオプションが利用可能
  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用してインストールし、ST650を購入してください。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、プラスドライバーで取り付けるST650Pを購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 700 x 400
    • Mounting Pattern; 750 x 405mm (29.52 x 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.62 - 5.40" (67 - 137mm)
    • Product Dimensions; 31.26 X 16.89 X 2.62 - 5.40" (794 X 429 X 67 - 137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.5lb (4.76Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 33.19" (272.0 x 74.9 x 843.0mm)
    • UPC Code; 735029235965

    Variant ID: 29193792815219

    Variant SKU: ST650P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst650p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米