製品の公開
ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays
Peerless-AV

ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

Google翻訳”,

ST67 で設置体験を向上させましょう。壁プレートは最大 25 ポンドのディスプレイを保持し、ジャンクション ボックス アクセス ポートと最大 12 インチの水平ディスプレイ調整機能を備え、理想的なディスプレイ配置を実現します。独自のプレテンション ディスプレイ アダプター設計により、ディスプレイの傾斜表示調整が可能になり、設置の最終仕上げをより迅速かつ簡単に行うことができます。

このディスプレイ サイズの範囲は、製品選択のガイドラインにすぎません。画面サイズの範囲より大きいディスプレイでも、Peerless-AV® 製品の VESA® パターンと最大重量の範囲内であれば互換性がある可能性があります。

特徴

  • ユニバーサルマウントは、最大 895 x 450mm (幅 35.25 インチ x 高さ 17.72 インチ) の取り付けパターンのディスプレイに適合します。
  • 最適な視野角を得るために、前方に最大15°、後方に-5°の傾斜まで調整可能
  • オプションのIncreLok™機能により、-5°、0°、5°、10°、15°の固定傾斜角度が提供されます。
  • Easy-Grip™ラチェットハンドルがディスプレイを所定の位置に固定します
  • 簡単に掛けられる壁プレートにより、ボルトを事前に取り付けて壁プレートの取り付けを容易にすることができます。
  • 横方向のディスプレイ調整は最大11.25インチ(286mm)
  • 設置後の1インチの垂直調整により、設置の柔軟性が高まります。
  • 必要な取り付けおよびディスプレイ取り付けハードウェアがすべて揃ったファスナーパックが付属
  • 盗難防止ハードウェアを必要とするマウントの場合は、セキュリティツール(付属)を使用してインストールし、ST670を購入してください。
  • 標準ハードウェアを必要とするマウントの場合は、プラスドライバーで取り付けるST670Pを購入してください。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 49" to 90"
    • Mounting Pattern; 895 x 450mm (NA")
    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.00 - 6.63" (76 - 168mm)
    • Product Dimensions; 39.40 X 19.48 X 3.00-6.63" (1001 X 495 X 76-168mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.7lb (8.6kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242291

    Variant ID: 29193792127091

    Variant SKU: ST670P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refst670p
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米